Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahlspüle, 264 x 65,7 x 111,3 cm (104" x 25-13/16" x 43-3/4"), 18 Gauge, drei Becken mit 50,8 cm (20") Abtropfflächen links und rechts sowie Edelstahlfüßen. Die Spüle ist aus 18 Gauge starkem Edelstahl der Serie 300 mit einer Oberflächengüte von #4 gefertigt und verfügt über einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl der Serie 3, Stärke 18 Gauge.
    • 12 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll abgerundeten Ecken.
    • Ein Satz von 8-Zoll-Armaturenlöchern mit Mittenabstand.
    • 9-Zoll-Rückwand mit Fliesenleiste für einfache Montage.
    • Beinhaltet Beine aus Edelstahl und verstellbare Kugelfüße.
    Spezifikation
    • Keywords: Gauge Three Compartment Sink, Left drainboard sink, right drainboard sink, stainless steel sink, stainless stell sink legs, elkay stainless steel sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE3C20X20-2-20X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.75
    • Breite (Inches)25.81
    • Tiefe (Inches)104
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)186
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit