Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® Unterbauspüle aus 18-Gauge-Edelstahl (47 x 47 x 23 cm). Die handgefertigte Spüle besteht aus 18-Gauge-Edelstahl 304 mit polierter Satinierung, mittig hinten angeordnetem Abfluss und einer vollflächigen Sprühvorrichtung an Seiten und Boden mit Dämpfungspads.

    Spezifikation
    • Keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, ECTRU17179

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECTRU17179T
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)18.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit