Edelstahl-Spülbecken-Set (63,5 x 58,4 x 20,3 cm) mit einem Becken zur Bodenmontage. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt, hat eine satinierte Oberfläche, einen mittigen Abfluss und ist mit Bodenpads ausgestattet.
Einhaltung:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
ASME A112.18.2/CSA B125.2
Merkmale:
- 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
- Erspart das mühsame Heben schwerer Container.
- Passt in Schrankecken und auf kleine Arbeitsbereiche.
- 1-3/4" abgerundete Ecken.
- Schürze an drei Seiten.
- Die Oberseite hat 5/32" erhöhte Ränder.
- Die freiliegenden Oberflächen sind auf Hochglanz poliert und weisen ein seidenmattes Finish auf.
- Schalldämpfendes Material minimiert Geräusche und Vibrationen und sorgt so für mehr Ruhe am Spülbecken.
- Mit Wandaufhänger ausgestattet.
- Das Set beinhaltet das Spülbecken EFS2523 und den Abfluss LK43; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen