Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
    Elkay

    EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet

    Google-Übersetzung,

    Handwaschbecken aus Edelstahl (45,7 x 36,8 x 27,9 cm, 18 Gauge) mit beidseitigen Spritzschutzwänden und Armatur. Das Waschbecken ist aus 18 Gauge starkem Edelstahl gefertigt und hat eine Oberflächenbehandlung der Güteklasse 4. Der Abfluss befindet sich in der Mitte.

    Einhaltung:

    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • MassachusettsMA-genehmigt
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA B125.1

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl Typ 3, 18-Gauge.
    • Beidseitig angebrachte Spritzschutzvorrichtungen tragen dazu bei, dass die Umgebung trocken bleibt.
    • Ein bleifreier Wasserhahn und ein Sieb sind im Lieferumfang enthalten.
    • NSF-zertifiziert.
    • Durchgehender 6-Zoll-Spritzschutz.
    • 1-1/2"-Ablauföffnung.
    Spezifikation
    • Keywords: gauge hand sink with dual side, gauge hand sink with dual side undermount, kitchen gauge hand sink with dual side, stainless steel gauge hand sink with dual side, hand sink installation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEHS-18-SSX
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeFood Service
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11
    • Breite (Inches)14.5
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit