Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Google-Übersetzung,

    Handwaschbecken aus Edelstahl (18" x 14-1/2" x 11") mit Armatur. Das Waschbecken ist aus 18 Gauge starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine Oberflächengüte von #4. Der Abfluss befindet sich in der Mitte.

    Einhaltung:

    • Massachusetts (MA) genehmigt
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • CSA B45.4, CSA B125.1
    • NSF-Standard 61, NSF-Standard 372
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl Typ 3, 18-Gauge.
    • Ein bleifreier Wasserhahn und ein Sieb sind im Lieferumfang enthalten.
    • NSF-zertifiziert.
    • Durchgehender 6-Zoll-Spritzschutz.
    • 1-1/2"-Ablauföffnung.
    Spezifikation
    • Keywords: EHS-18-STDX

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEHS-18X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeFood Service
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11
    • Breite (Inches)14.5
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit