Dart Canyon® Edelstahl-Spülbecken (75,9 x 69,2 x 24,5 cm) mit einem Becken und einer 12,2 cm tiefen Ablagefläche. Das handgefertigte Spülbecken besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, einem mittig hinten angeordneten Abfluss und einer kompletten Sprühvorrichtung an Seiten und Boden mit Dämpfungspads.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
- CSA B45.4; CSA B125.2
- cUPC
- IPC-gelistet
- NPCC-gelistet
Merkmale:
- ARBEITSABLAGE: Die integrierte Ablage hält Küchenutensilien wie Schwämme und Bürsten griffbereit und außer Sichtweite. Die Ablage bietet Platz für Zubehör in individuellen Größen.
- LANDHAUSDESIGN: Das Material erstreckt sich bis zur Vorderseite des Spülbeckens und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement.
- SPÜLBEREICH MIT HOHER FASSUNG: Die erhöhte Arbeitsfläche an der Vorderseite des Spülbeckens öffnet sich zu einem extra tiefen 23 cm (9 Zoll) Becken, in dem Geschirr gestapelt, Kochtöpfe befüllt und Backbleche platziert werden können.
- Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Das wendbare Gitter dient als Standard-Bodengitter oder kann umgedreht werden, um eine Arbeitsfläche zu schaffen. Inklusive Abfluss und Abflussdeckel.
- OPTIONALES ZUBEHÖR: Schneidebrett und Siebe sind speziell auf die Spüle der Arbeitsstation abgestimmt und bieten praktische Lösungen für den Alltag.
- Das Set beinhaltet: Spülbecken ELDSSF30279, Bodenrost CTXBG2513R, Ablaufabdeckung für Bodenrost CTXDC0606, Tiefenablaufsieb LKDD; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen
- ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
- ADA-ABFLUSS MIT VERSATZUNG: Durch die rückseitige Anordnung des Abflusses befindet sich die Rohrleitung im hinteren Bereich, wodurch ein barrierefreier Raum unter dem Waschbecken für Rollstuhlfahrer geschaffen wird.