Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH3017T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-1/2 x 19-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink

    Google-Übersetzung,

    Lustertone Iconix® 18 Gauge Edelstahl 304 Unterbauspüle mit einem Becken, 82,5 x 49,5 x 22,9 cm (32-1/2 x 19-1/2 x 9 Zoll). Die Spüle ist aus 18 Gauge starkem Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Ablauf hinten sowie Seiten- und Bodenpolster.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • Elegantes, modernes Design: Die klaren Linien dieser modernen Spüle verleihen der Küche einen Hauch von Raffinesse.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • ENGE ECKEN: Die Ecken verleihen dem Spülbecken ein modernes Aussehen und erleichtern die Reinigung.
    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 36 Zoll.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • *VORRAGEND FÜR ABFALLZUSATZGERÄTE: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz dies zulässt.
    Spezifikation
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELUH3017T
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Iconix
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)19.5
    • Tiefe (Inches)32.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit