Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink

    Google-Übersetzung,
    Lustertone Iconix® Doppelspülbecken aus 18-Gauge-Edelstahl, 83,2 x 49,5 x 22,9 cm (32-3/4" x 19-1/2" x 9"), Unterbau. Das Spülbecken ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Ablauf hinten sowie Seiten- und Bodenpolster. Konformität: ****Zugelassen in Massachusetts (MA)****ASME A112.19.3********************CSA B45.4****cUPC-gelistet********IPC-gelistet****NPCC-gelistet********##ASME A112.19.3/CSA B45.4. Merkmale: Elegantes, modernes Design: Die klaren Linien dieses modernen Spülbeckens verleihen der Küche einen Hauch von Raffinesse. **18-GAUGE-EDELSTAHL:** Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistung und glänzende Schönheit. **Eng abgerundete Ecken:** Die Ecken verleihen dem Spülbecken ein modernes Aussehen und erleichtern die Reinigung. **SAUBEREITE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für eine strahlende Optik.** **UNTERBAUMONTAGE: Die Spüle wird unter der Arbeitsplatte montiert und schafft so einen nahtlosen Übergang zwischen Spüle und Arbeitsplatte.** **ZWEI GLEICHE BECKEN: Die Becken können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.** **LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe an der Spüle.** **SEITIG VERSTELLTER ABFLUSS: Die Position des Abflusses schafft mehr nutzbaren Platz unter der Spüle und im Unterschrank.** **SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für diese Spüle beträgt 91 cm (36 Zoll).** **ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung der Spüle misst 8,9 cm (3-1/2 Zoll).** **VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Diese Spüle verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.**
    Spezifikation
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELUH3118T
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Iconix
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)19.5
    • Tiefe (Inches)32.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit