Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELUHAD211545PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD211545PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD211545PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHAD211545PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Unterbauspüle (59,7 x 46,4 x 11,1 cm) mit einem Becken und Perfect Drain®-Ablauf. Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittig hinten angeordneten Ablauf und Dämpfungspads an der Unterseite.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC
    • Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Merkmale

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • Perfect Drain®: Der randlose Abfluss eliminiert den Spalt um den Abfluss herum und sorgt so für ein saubereres und hygienischeres Spülbecken; Speisereste und Schmutz fließen direkt ab.
    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®-TECHNOLOGIE: Große Pads verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 27 Zoll.
    • INKLUSIVE: Ein LKPD1 Perfect Drain® und ein Sieb
    Spezifikation
    • keywords: Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELUHAD211545PD
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.88
    • Breite (Inches)18.25
    • Tiefe (Inches)23.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)11.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit