Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®

    Google-Übersetzung,

    Lustertone Iconix® 16 Gauge Edelstahl 16" x 18-1/2" x 8" Einzelbecken-Unterbauspüle mit Perfect Drain®. Die Spüle ist aus 16 Gauge 304 Edelstahl gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittig hinten angeordneten Abfluss sowie seitliche und Bodenpolster.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • Elegantes, modernes Design: Die klaren Linien dieser modernen Spüle verleihen der Küche einen Hauch von Raffinesse.
    • 16-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertiger 16-Gauge-Edelstahl Typ 304 für extreme Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit und Ästhetik.
    • ENGE ECKEN: Die Ecken verleihen dem Spülbecken ein modernes Aussehen und erleichtern die Reinigung.
    • Perfect Drain®: Der randlose Abfluss eliminiert den Spalt um den Abfluss herum und sorgt so für ein saubereres und hygienischeres Spülbecken; Speisereste und Schmutz fließen direkt ab.
    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • Das Set beinhaltet: ein Spülbecken ELUHH1316TPD, einen Bodenrost EBG1214, einen Abfluss und ein Sieb LKPD1; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ELUH1212TDBG, ELUH1316TDBG, ELUHH1212TPDBG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELUHH1316TPDBG
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Iconix
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.56
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit