Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles

    Google-Übersetzung,

    EWS2520W6C Elkay Wandhängendes Handwaschbecken-Set aus Edelstahl, 63,5 x 49,5 x 26,7 cm (25 x 19,5 x 10-1/2 Zoll). Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich mittig auf der Rückseite.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Merkmale:

    • Edelstahl 25" x 19,5" x 10-1/2" Wandhängendes Einzelbecken-Handwaschbecken-Set.
    • Das Spülbecken ist aus 14 Gauge 304 Edelstahl gefertigt und hat eine polierte Satinierung. Der Abfluss befindet sich hinten in der Mitte.
    • 1,5 1-1/2" gerollte Felgen.
    • Schalldämpfendes Material minimiert Geräusche und Vibrationen und sorgt so für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • Die sichtbaren Oberflächen werden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Satin-Finish verarbeitet. 3-1/2"-Abflussöffnung.
    • Ausgestattet mit Wandaufhängung und Edelstahl-Halterungen.
    • 15 cm hohe, durchgehende Spritzschutzwand. Das Set beinhaltet das Spülbecken EWS2520 und eine Armatur LK940GN05T6H; praktisch verpackt für zeitsparende Montage.
    Spezifikation
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, laundry sinks, commercial sinks, office buildings, health care facilities, stainless steel support brackets, Scrub & Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Kitchen Sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWS2520W6C
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeScrub Sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)24.38
    • Breite (Inches)19.5
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit