Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve
EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve
    Elkay

    EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes ADA-konformes Edelstahl-Waschbecken (61 x 56 x 69 cm) mit Augendusche, Armatur, Ablaufgarnitur, Mischventil und Bluetooth-Verbindung. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und gebürstet. Der Ablauf befindet sich mittig hinten.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • ADA & ICC A117.1

    Wasserhahn:

    • NSF 372 (bleifrei)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 61 (Q≤1)

    Zubehör:

    • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • ASSE 1069
    • ASSE 1070
    • ASSE 1017
    • NSF 372 (bleifrei)

    Merkmale

    • Das Set beinhaltet ein vorgefertigtes Spülbecken, eine Zurn AquaSense® Hydropower-Sensorarmatur ZG6922-FC1.5-TMV-1 und einen 3-1/2"-Ablauf J35SSF.
    • Die Zurn Hydro•X Power®-Technologie gewährleistet nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer der Anlage ausgelegt ist.
    • Nutzt die Zurn EZ Gear-Technologie mit einer zahnradgetriebenen Keramikkartusche, die Ablagerungen widersteht, eine längere Lebensdauer als Magnetventile aufweist und einen sanften Schließvorgang ermöglicht, der Wasserschläge verhindert.
    • Glatter Auslauf mit Durchflussregelung (1,5 GPM) zur Minderung des Risikos von durch Wasser übertragenen Krankheitserregern
    • Verbessern Sie die Temperaturregelung, vermeiden Sie Verbrühungen und erreichen Sie voreingestellte Temperaturen mit dem mitgelieferten thermostatischen Mischventil.
    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304
    • Augendusche
    • Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, wenn es ordnungsgemäß installiert ist.
    • 4,5 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand
    • 3-1/2"-Ablauföffnung
    • Ausgestattet mit Wandhalterung und Edelstahl-Tragwinkeln
    Spezifikation
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWSF13022T
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeSpecialty
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)37
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)135
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit