Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit integriertem, zweistufigem SwirlFlo®-Trinkbrunnen. Gekühltes, ungefiltertes Edelstahlgehäuse. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) Trinkwasser mit 10 °C (50 °F), basierend auf 27 °C (80 °F) Zulaufwasser und 32 °C (90 °F) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage (Unterputz-Rahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
    • UL 399

    Merkmale:

    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Knopfdruck aktivierbarer Sprudler.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Entwässerungssystem verhindert stehendes Wasser.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow, Retrofit Bottle Filling Station Kit, elkay EZWS-ERPBM28K manual, elkay ezh2o bottle filling station, elkay retrofit bottle filler installation, elkay bottle filler retrofit kit

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZWS-ERPBM28K
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)55.06
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)153
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit