Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
    Elkay

    GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain

    Google-Übersetzung,

    Dayton® Edelstahl-Einbauspüle, 63,5 x 54 x 13,7 cm (25 x 21-1/4 x 5-3/8 Zoll), mit linksseitigem Abfluss. Die Spüle ist aus 22-Gauge-Edelstahl der Serie 300 gefertigt, satiniert und verfügt über einen linksseitigen Abfluss sowie Bodenpolster.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • Edelstahl der Serie 300: Robustes Design für den täglichen Gebrauch & Geräuscharm: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände verleihen dem Spülbecken einen ebenen Boden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: DAYTON, rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGE12521L3_4
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.37
    • Breite (Inches)21.25
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit