Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Dayton® Edelstahl-Einbauspüle mit zwei Becken, 84 x 56 x 13,7 cm. Die Spüle ist aus 22-Gauge-Edelstahl der Serie 300 gefertigt und verfügt über eine satinierte Oberfläche, einen mittigen Ablauf hinten und Bodengleiter. Konformität: Zugelassen in Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, cUPC-gelistet, IPC-gelistet, NPCC-gelistet. Eigenschaften: ADA-konform: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien bei fachgerechter Installation. 22-GAUGE-EDELSTAHL: Hochwertiger, 22-Gauge-Edelstahl der Serie 300 für den täglichen Gebrauch. EINBAU: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert – ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird. Sie verfügt über einen formschönen Rand. EDELSTAHL DER SERIE 300: Robustes Design. Entwickelt für den täglichen Gebrauch && LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken && U-KANAL-MONTAGE: Montageclips werden vor der Installation im Kanal platziert, was die Montage unter dem Spülbecken vereinfacht und Zeit spart && VERSATZTER ABFLUSS: Die Abflussposition schafft mehr nutzbaren Platz im Spülbecken und im Unterschrank && HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt && ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens hat einen Durchmesser von 3-1/2 Zoll &&
    Spezifikation
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGE233224
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.37
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit