Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

Google-Übersetzung,

3-1/2"-Ablaufgarnitur. Gehäuse aus Edelstahl, Siebkorb und versetztes Ablaufrohr. Gesamtmaße: 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Material: Edelstahlgehäuse, Ablaufrohr aus Messing.

Einhaltung:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Merkmale:

  • LKADOS verchromtes Messing-Offset-Saitenhalter
  • Siebkorb und Stöpsel: Das Sieb fängt Speisereste und Abfall auf, bevor sie in den Abfluss gelangen. Mit dem Stöpsel kann das Spülbecken zum Waschen und Einweichen mit Wasser gefüllt werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLKAD35
  • ProduktfamilieACCESSORY
  • ProduktgruppeDrains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.06
  • Breite (Inches)4.62
  • Tiefe (Inches)15.81
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit