Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle
    Elkay

    LKAV3021CR_BK_LS_MB Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle

    Google-Übersetzung,

    Avado® Einloch-Bararmatur mit Hebelgriff. Die Armatur hat einen Durchfluss von 1,8 GPM und ist aus Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Keramikscheibenventil. Für die Armatur wird ein Hahnloch benötigt.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • Einhandbedienung: Der Griff lässt sich um 45° nach vorn und hinten drehen.
    • KERAMIK-SCHEIBENKARTUSCHE: Bietet dauerhafte und zuverlässige Leistung; zum einfachen Austausch herausnehmbar
    • EIN ARMATURLOCH: Die Armatur ist für die Installation mit nur einem Armaturenloch ausgelegt.
    • OPTIONALE RADIUSSCHUTZKLAPPE INKLUSIVE: Die Abdeckplatte ermöglicht verschiedene Montagearten.
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV3021CR_BK_LS_MB
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.19
    • Breite (Inches)6.38
    • Tiefe (Inches)8.05
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit