Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle
    Elkay

    LKAV3032_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Bar Faucet with Pull-down Spray and Lever Handle

    Google-Übersetzung,

    Avado® Einloch-Bararmatur mit Ausziehbrause und Hebelgriff. Die Armatur hat einen Durchfluss von 1,8 GPM und ist aus Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Keramikscheibenventil. Für die Armatur wird ein Hahnloch benötigt.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • Ausziehbarer Sprühkopf: Sorgt für eine größere Reichweite und gründlichere Reinigung.
    • ERGONOMISCHER DREHBARER SPRÜHKOPF: Der Sprühkopf lässt sich für eine einfache Handhabung um 360° drehen.
    • Strapazierfähiger und flexibler, nylonummantelter Schlauch: Hochwertiges Material sorgt für reibungsloses Aus- und Einfahren des Sprühkopfes
    • Zweifunktions-Wasserstrahl: Gleichmäßiger Strahl für den täglichen Gebrauch; kraftvoller Sprühstrahl für die gründliche Reinigung
    • Einhandbedienung: Der Griff lässt sich um 45° nach vorn und hinten drehen.
    • KERAMIK-SCHEIBENKARTUSCHE: Bietet dauerhafte und zuverlässige Leistung; zum einfachen Austausch herausnehmbar
    • EIN ARMATURLOCH: Die Armatur ist für die Installation mit nur einem Armaturenloch ausgelegt.
    • OPTIONALE RADIUSSCHUTZKLAPPE INKLUSIVE: Die Abdeckplatte ermöglicht verschiedene Montagearten.
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • ADA-konform: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV3032_CR_LS_MB_BK
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.83
    • Breite (Inches)6.34
    • Tiefe (Inches)8.82
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit