Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Google-Übersetzung,

    Avado® Einhebel-Getränkefilterarmatur. Die Armatur ist aus Messing gefertigt und mit einem Keramikscheibenventil ausgestattet. Für die Armatur wird ein Hahnloch benötigt.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (bleifrei)
    • Zubehör: NSF 42 NSF 53 NSF 401
    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • INTEGRIERTE FILTERUNG: Sauberere Getränke sind mit einem gefilterten Getränkehahn in der Küche, im Barbereich oder im Hauswirtschaftsraum jederzeit verfügbar.
    • ALLES-IN-EINEM-SYSTEM: Es ist kein zusätzliches Zubehör erforderlich – der Filter und alles, was Sie für die Installation benötigen, ist im Lieferumfang enthalten.
    • SCHWANZHALSAUSLAUF: Dank des hohen Bogens lassen sich auch größere Gefäße wie Kochtöpfe, Kaffeekaraffen, Vasen und Futternäpfe für Haustiere problemlos befüllen.
    • PLATZSPARENDE FILTERINSTALLATION: Der Filter wird an der Spülenschrankwand montiert, um den Spülenbereich und den Raum unter der Spüle frei von Unordnung zu halten.
    • GEFILTERTES WASSER: Der Filter ist nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 geprüft und zertifiziert, um PFOA/PFOS (PFAS), Blei, Mikroplastik und mehr zu reduzieren.
    • NUR KALTWASSER: Der Getränkehahn wird an die Kaltwasserleitung angeschlossen. Elkay® bietet eine Auswahl an stilvollen Küchenarmaturen, die zum Getränkehahn passen.
    • EIN HAUSHALTSLOCH: Der Getränkehahn ist für die Installation mit einem zusätzlichen Hahnloch neben dem Haupthahn konzipiert.
    • ABFALL REDUZIEREN: Tragen Sie zu einer saubereren Welt bei, indem Sie Einweg-Plastikwasserflaschen vermeiden, die in Gewässern landen können.
    • LANGLEBIGER FILTER: Der Schnellwechselfilter hält etwa ein Jahr und spart so Zeit und Geld für saubereres und besser schmeckendes Wasser.
    • KERAMIK-SCHEIBENKARTUSCHE: Bietet dauerhafte und zuverlässige Leistung; zum einfachen Austausch herausnehmbar
    • BLEIFREI: Zertifiziert nach NSF/ANSI 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • DURCHFLUSSRATE: Die maximale Durchflussrate beträgt 1,5 GPM.
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV71FCR_MB_LS
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.93
    • Breite (Inches)1.73
    • Tiefe (Inches)7.13
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit