Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKHA1041CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
    Elkay
    Archiviert

    LKHA1041CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle

    Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle. Faucet has a flow rate of 1.8 GPM, and is made of Brass material, with a Ceramic Disc valve. Faucet requires 1 faucet holes.Compliance: ADA & ICC A117.1 ASME A112.18.1/CSA B125.1 CEC NSF 372 (lead free) NSF 61 (Q≤1)*Massachusetts MA approved**ASME A112.18.1**NSF Standard 61**NSF Standard 372******CSA B125.1**cUPC listed****IPC listed**NPCC listed********CEC listedPULL-DOWN SPRAY HEAD: Provides extra reach for additional cleaning and rinsing coverage**ERGONOMIC SWIVEL SPRAY: Spray head rotates a full 360° for ease of use**DURABLE AND FLEXIBLE NYLON-BRAIDED HOSE: Premium material provides smooth operation when extending and retracting spray head**TWO-FUNCTION WATER DELIVERY: Steady stream for everyday use; powerful spray for heavy-duty cleaning**SINGLE-HANDLE OPERATION: Handle rotates 90° forward only so there is no interference with the backsplash**CERAMIC DISC CARTRIDGE: Provides durable and reliable performance; removable for easy replacement**ONE FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole**OPTIONAL ESCUTCHEON INCLUDED: Cover plate allows for multiple types of installations**LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products**ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant****
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKHA1041CR
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeHarmony
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.49
    • Breite (Inches)10.6
    • Tiefe (Inches)10.71
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit