Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
    Elkay

    LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome

    Google-Übersetzung,

    Einloch-Deckarmatur (31,75 cm) mit Schwanenhalsauslauf und Hebelgriff rechts, verchromt. Die Armatur hat einen Durchfluss von 1,5 GPM (5,7 l/min) und ist aus verchromtem Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Vierteldreh-Kaltwasserventil mit Keramikscheibe. Für die Armatur wird ein Hahnloch benötigt.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC
    • CEC-gelistet

    Merkmale

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • MASSIVE MESSINGKONSTRUKTION: Für lange Haltbarkeit entwickelt.
    • Abnehmbare Kartusche: Ermöglicht die einfache Reparatur und den Austausch der Kartusche.
    • 1-Loch-Armatur: Die Armatur ist für die Installation mit einem einzigen Hahnloch ausgelegt.
    • EINHEBELGRIFF RECHTS: Ein einziger Griff auf der rechten Seite ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung.

    Spezifikation
    • keywords: Classroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKD208513C
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeClassroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.5
    • Breite (Inches)16
    • Tiefe (Inches)6.75
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit