Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LMASMB Elkay ezH2O® Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Mechanische Flaschenfüllstation zur Wandmontage, batteriebetrieben, gefiltert, nicht gekühlt, aus Edelstahl. Ausstattung: antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, Laminarströmung, Ablaufgarnitur, visuelle Filterüberwachung. Aktivierung der mechanischen Flaschenfüllung per Knopfdruck. Wandmontage für Innenräume, 1 Zapfstelle.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372

    Merkmale

    • Mechanischer Druckknopf, entwickelt für den Einsatz bei geringer Wandtiefe, in Bereichen ohne Stromanschluss.
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 500-Gallonen-Filter ist nach NSF/ANSI 42 und 53 geprüft und zertifiziert hinsichtlich der Reduzierung von Blei, Zysten, Partikeln der Klasse I sowie Chlorgeschmack und -geruch.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Kann mit einem externen Kühler gekoppelt werden
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Für den Innenbereich geeignet

    Spezifikation
    • keywords: ezh20, bottle filler, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLMASMB
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.88
    • Breite (Inches)6.25
    • Tiefe (Inches)17.88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit