Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle mit drei Becken, 117 x 56 x 19,4 cm (46 x 22 x 7-5/8 Zoll). Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt, hat eine glänzende Satinierung, einen mittigen Abfluss und ist nur am Boden mit Dämpfungselementen versehen.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale

    • REPARATURFÄHIGE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält starker Beanspruchung stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die glänzende Maserung reflektiert das Licht gleichmäßig und sorgt für einen brillanten Glanz.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    Spezifikation
    • Keywords:GOURMET, Lustertone
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLTR46221_4_6
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.65
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)46
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit