ezH2O® Wand-Flaschenfüllstation aus gefiltertem, gekühltem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage (Einbaurahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 1 Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- ADA & ICC A117.1
- CAN/CSA C22.2 Nr. 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
- UL 399
Merkmale:
- Konzipiert als eigenständige Einheit oder zur Kombination mit den architektonischen Springbrunnen Elkay® SwirlFlo oder Soft Sides®.
- Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
- Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Für den Innenbereich geeignet