Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Rigidbilt® Edelstahl-Spülbecken (68,6 x 75,6 x 32,4 cm) zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 1,5 mm starken Edelstahlrohrbeinen mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 2,5 cm höhenverstellbar sind.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Merkmale:

    • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • Große, gestanzte Spülbecken mit Gefälle zum Abfließen.
    • Nahtlos gezeichnete, abgerundete Ecken mit einem Radius von 3-1/2 Zoll.
    • Sichtbare Oberflächen gingen in ein glänzendes Satin-Finish über.
    • Stahlverstärkte Drainageplatten weisen ein kegelförmiges Gefälle zur Entwässerung auf.
    • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberseite, um Schmutz und Ablagerungen zu widerstehen.
    • 2 Zoll dicke Spritzschutzwand zur Unterstützung der Rohrleitungen.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
    • Rohrbeine aus Edelstahl mit querverstrebten Stützen.
    • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
    Spezifikation
    • Keywords: Rigidbilt Scullery, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Scullery Sink, Single basin, sink compartments, Single Compartment Scullery Sink, Buffed Satin finish, Center drain
      placement, laundry sinks, Type 304 stainless steel, die-drawn sink compartments, Stainless steel tubular legs, Faucet Hole Drilling, Center drain placement bowl

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRNSF81182
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeRigidbilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)42.25
    • Breite (Inches)29.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit