Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8118LR2 Rigidbilt® Stainless Steel 57" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    Google-Übersetzung,

    Rigidbilt® Edelstahl-Spülbecken (68,6 x 75,6 x 32,4 cm) zur Standmontage mit Abtropffläche. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 1,5 mm starken Edelstahlrohrbeinen mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 2,5 cm höhenverstellbar sind.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Merkmale:

    • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • Große, gestanzte Spülbecken mit Gefälle zum Abfließen.
    • Nahtlos gezeichnete, abgerundete Ecken mit einem Radius von 3-1/2 Zoll.
    • Sichtbare Oberflächen gingen in ein glänzendes Satin-Finish über.
    • Stahlverstärkte Drainageplatten weisen ein kegelförmiges Gefälle zur Entwässerung auf.
    • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberseite, um Schmutz und Ablagerungen zu widerstehen.
    • 2 Zoll dicke Spritzschutzwand zur Unterstützung der Rohrleitungen.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
    • Rohrbeine aus Edelstahl mit querverstrebten Stützen.
    • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
    Spezifikation
    • Keywords: Rigidbilt Scullery, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, 304 Stainless Steel, Scullery Sinks, die-drawn sink compartments, 3 compartment scullery sink, elkay sturdibilt scullery sink, scullery sink drain​, scullery sink faucet​, Faucet Holes, laundry sinks, one-bowl kitchen and bar sinks, freestanding kitchen and bar sinks,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRNSF8118LR2
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeRigidbilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42.25
    • Breite (Inches)29.75
    • Tiefe (Inches)57
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Nettogewicht (lbs)117
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit