Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    Google-Übersetzung,

    Rigidbilt® Edelstahl-Spülbecken (84 x 75,5 x 32,5 cm) zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier stabilen, 1,5 mm starken Edelstahlrohrbeinen mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 2,5 cm höhenverstellbar sind.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    • Merkmale:
    • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • Große, gestanzte Spülbecken mit Gefälle zum Abfließen.
    • Nahtlos gezeichnete, abgerundete Ecken mit einem Radius von 3-1/2 Zoll.
    • Sichtbare Oberflächen gingen in ein glänzendes Satin-Finish über.
    • Stahlverstärkte Drainageplatten weisen ein kegelförmiges Gefälle zur Entwässerung auf.
    • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberseite, um Schmutz und Ablagerungen zu widerstehen.
    • 2 Zoll dicke Spritzschutzwand zur Unterstützung der Rohrleitungen.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
    • Rohrbeine aus Edelstahl mit querverstrebten Stützen.
    • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.

    Spezifikation
    • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Stainless Steel Scullery Sinks, Single Drain Board Scullery Sink, Scullery Sink Faucet, elkay scullery sink, scullery sink drain​, stainless scullery sink, scullery sink with drainboard​, draining boards for sinks

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRNSF81242
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeRigidbilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)42.25
    • Breite (Inches)29.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit