Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
    Elkay

    RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Edelstahl-Spülbecken mit Abtropffläche, 196,4 x 75,6 x 32,4 cm (77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4"), zur Bodenmontage. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 1,5 mm starken Edelstahlrohrbeinen mit 4,1 mm Außendurchmesser und kugelförmigen Füßen, die bis zu 2,5 cm (1") höhenverstellbar sind.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Merkmale:

    • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • Große, gestanzte Spülbecken mit Gefälle zum Abfließen.
    • Nahtlos gezeichnete, abgerundete Ecken mit einem Radius von 3-1/2 Zoll.
    • Sichtbare Oberflächen gingen in ein glänzendes Satin-Finish über.
    • Stahlverstärkte Drainageplatten weisen ein kegelförmiges Gefälle zur Entwässerung auf.
    • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberseite, um Schmutz und Ablagerungen zu widerstehen.
    • 2 Zoll dicke Spritzschutzwand zur Unterstützung der Rohrleitungen.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
    • Rohrbeine aus Edelstahl mit querverstrebten Stützen.
    • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.

    Spezifikation
    • Keywords: elkay scullery sink, scullery sinks, 3 compartment scullery sink, scullery sink drain​, scullery sink faucet​, stainless steel scullery sink​, scullery sink with drainboard, laundry sinks, commercial sinks, Stainless Steel Utility Sink, two-bowl kitchen and bar sinks, sink compartments

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRNSF8236LR2
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeRigidbilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42.25
    • Breite (Inches)29.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit