Sturdibilt® Edelstahl-Spülbecken (68,6 x 69,9 x 35,6 cm) zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satin-Oberfläche sowie einen mittigen Abfluss. Es steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (41,3 mm Außendurchmesser) mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 25,4 mm höhenverstellbar sind.
Einhaltung:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2
Merkmale:
- 14-Gauge, Edelstahl Typ 304.
- Geschweißte Fachkonstruktion mit rechtwinkligen Ecken.
- Das spezielle Rinnendesign mit 2-Zoll-Schürze minimiert das Überlaufen.
- 14 Zoll tiefe Fächer.
- 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45-Grad-Neigung zur Schmutzabweisung.
- Die Spülbecken sind so angeordnet, dass das Wasser ablaufen kann.
- 3-1/2"-Ablauföffnung.
- Spülbecken auf Hochglanz poliert.
- Spülbecken auf (4) verstellbaren Edelstahlrohrbeinen LK251.
- 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.