Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWUF28179WH Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF28179WH Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF28179WH Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF28179WH Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF28179WH Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF28179WH Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
    Elkay

    SWUF28179WH Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink

    Google-Übersetzung,

    Spülbecken im Landhausstil, 76,2 x 50,6 x 23,2 cm (30 x 19-15/16 x 9-1/8 Zoll), aus feinem Schamotte gefertigt. Die robuste Porzellanglasur sorgt für eine porenfreie und fleckenbeständige Oberfläche. Das Spülbecken verfügt über eine natürliche Geräuschdämpfung und einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • LANDHAUSDESIGN: Das Material des Spülbeckens setzt sich an der Vorderseite fort und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement.
    • WENDBARES DESIGN: Das Waschbecken kann entweder mit einer traditionellen, flachen Vorderseite oder mit einem dekorativen Zierband an der Oberseite installiert werden.
    • FEUERZERFALLMATERIAL: Das Waschbecken ist handgefertigt aus feinem Feuerton und hat eine glatte Oberfläche.
    • LANGLEBIG: Das Material wird bei hohen Temperaturen gebrannt und ist daher besonders langlebig. Die Oberfläche ist kratz- und fleckenbeständig. ###EINZELSCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ausreichend Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsarbeiten.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSANSCHLÜSSE: Feuerfeste Tonspülen verwenden Standard-Abflussanschlüsse; separat erhältlich.
    • MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens.
    • GEHÄUSEGRÖSSE: Mindestens 33 Zoll (84 cm) großer, maßgefertigter Schrank mit innenliegendem Stützrahmen für die ordnungsgemäße Montage.
    Spezifikation
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWUF28179WH
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeExplore Fine Fireclay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.06
    • Breite (Inches)19.93
    • Tiefe (Inches)29.97
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit