Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS8124L2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2" x14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Left Drainboard
Elkay

SS8124L2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2" x14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Left Drainboard

Google-Übersetzung,

Sturdibilt® Edelstahl-Spülbecken (126 x 70 x 36 cm) mit Abtropffläche zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (41 mm Außendurchmesser) mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 25 mm höhenverstellbar sind.

Einhaltung:

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Merkmale:

  • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304.
  • Geschweißte Fachkonstruktion mit rechtwinkligen Ecken.
  • Das spezielle Rinnendesign mit 2-Zoll-Schürze minimiert das Überlaufen.
  • 14 Zoll tiefe Fächer.
  • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45-Grad-Neigung zur Schmutzabweisung.
  • Die Spülbecken sind so angeordnet, dass das Wasser ablaufen kann.
  • 3-1/2"-Ablauföffnung.
  • Spülbecken auf Hochglanz poliert.
  • Spülbecken auf (4) verstellbaren Edelstahlrohrbeinen LK251.
  • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
Spezifikation
  • Keywords: Sturdibilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSS8124L2
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeSturdibilt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44
  • Breite (Inches)27.5
  • Tiefe (Inches)49.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit