Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Vandalismusgeschützte Flaschenfüllstation & zweistufiger Kühler, ungefiltert, nicht gekühlt, Edelstahl. Ausstattung: Green Ticker™, Laminar Flow, Abfluss, vandalismusgeschützt. Inklusive vandalismusgeschütztem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage, geeignet für Innen- und Außenbereiche, für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen.
    • Vandalismusgeschützte Aktivierung per Knopfdruck sowohl für den Flaschenfüller als auch für den Wasserspender.
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
    Spezifikation
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRCTLDDWSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeVRC Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38.81
    • Breite (Inches)18.62
    • Tiefe (Inches)36.12
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit