Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003

    4.5 von 5 Sternen4.5(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Modulare Steckdose 2x8 UTP C6 RS16 wird komplett mit ToolLess-Buchse, abgewinkelter Mittelplatte und Kombirahmen geliefert. Einfacher Anschluss ohne Werkzeug. Die modulare Steckdose wurde gemäß der SS-EN 50173-Serie entwickelt und gestaltet und ist Teil des ELKO TCS-Garantiesystems. Einbautiefe 30mm. Farbe Reinweiß.

    Spezifikation
    • 5105343

      2xC6 UTP ToolLess

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07316
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeModular outlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC001264
    • ETIM-NameData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSCNameOutlet box
    • UNSPSCCode39121308
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung10 55 33
    • Format2014TitelData Distribution Boxes
    • OmniClassNummer23-37 13 15 13
    • OmniClassTitelLocal Area Network Communication Hardware
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden