Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1-button cross switch RS16 flush PW RAL9003
1-button cross switch RS16 flush PW RAL9003
1-button cross switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    1-button cross switch RS16 flush PW RAL9003

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    1-Tasten-Kreuzschalter RS Unterputz mit Klemmkontakten. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Der Abdeckrahmen kann auch mit Schrauben befestigt werden. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Auch für Kombinationsmontage vorgesehen. Einbautiefe 21mm. Lieferung ohne Befestigungskrallen. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Farbe Reinweiß RAL9003.

    Spezifikation
    • 1848730

      16A, 250V

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07356
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 00
    • OmniClassTitelElectrical Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden