Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 1-gang frame PW RAL9010

    Google-Übersetzung,

    Kombirahmen 1fach PLUS Rahmen für Unterputzschalter, Wandsteckdosen etc. Das Material ist halogenfreier Thermoplast. Bei der Montage des Schalters wird der im Schalter enthaltene Montagerahmen verwendet. Farbe Polarweiß.

    Spezifikation
    • E-nr. 1848801

      Kombinationsram PLUS 1-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO03787
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeFrames
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)10.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000007
    • ETIM-NameCover frame for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit