Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 2-gang frame PW RAL9010

    Google-Übersetzung,

    Kombirahmen 2fach PLUS Rahmen zur Unterputzmontage von Schaltern, Wandsteckdosen etc. Die Stege zwischen den Löchern sind herausnehmbar, was die Montage einer 3-fach Steckdose in zwei Löchern ermöglicht. Das Material ist ein halogenfreier Thermoplast. Bei der Montage des Schalters wird der im Schalter enthaltene Montagerahmen verwendet. Für die Montage innerhalb desselben Rahmens beträgt das c/c-Maß 71 mm, für die Montage zwischen zwei Rahmen beträgt das c/c-Maß 85 mm. Farbe Polarweiß.

    Spezifikation
    • E-nr. 1848802
       Kombinationsram PLUS 2-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO03790
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeFrames
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)157
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)10.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000007
    • ETIM-NameCover frame for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit