Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Google-Übersetzung,

    Abzweigdose, Unterputz, für Einzelputz. Ausgestattet mit Ring und 8 Stück Stubs für 16 mm und 2 Stück für 20 mm Rohre. Seitlich ist eine Ergänzung mit losen Stummeln möglich. Im Auslieferungszustand sind unbewaffnete Seiten dicht. Lieferung ohne Putzdeckel aber mit Düsen mit Verschlussstopfen. c / c-Abmessungen zwischen Befestigungsschrauben, 67 mm.

    Spezifikation
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO04948
    • ProduktfamilieRED boxes
    • ProduktgruppeBoxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)132
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)56
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC002600
    • ETIM-NameBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • UNSPSCNameElectrical boxes
    • UNSPSCCode39121303
    • OmniClassNummer23-35 33 15 13
    • OmniClassTitelElectrical Wall Junction Boxes
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit