Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010

    Google-Übersetzung,

    Doppelsteckdose PLUS Unterputzmontage. Die Steckdose hat pro Phase Doppelverschraubungen. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Einbautiefe 31mm. Farbe: Polarweiß RAL 9010.

    Spezifikation
    • E-nr. 1848186  

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 2-vägs 16A 250V med snabbanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO05292
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)107
    • Breite (mm)115
    • Tiefe (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit