Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    1-fach Steckdose IP44 Aufputz. Mit selbstschließendem Deckel. Verschraubung der Leiter. Halogenfreier Thermoplast. Zwei Anschlüsse pro Phase. In der Steckdose ist Platz für 3 zusätzliche Übergabeklemmen für zB Leiter und Übergabe von Phasen in 5-Leiter-Systemen. Ausgestattet mit Membrannippeln. Farbe Reinweiß RAL9003.

    Spezifikation
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07475
    • ProduktfamilieIP44 outlet
    • ProduktgruppeIP44 Swithes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)68
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit