Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    Google-Übersetzung,

    Doppelsteckdose niedrige Ausführung PLUS Unterputzmontage. Die Steckdose ragt nur 11 mm aus der Wand heraus, und für die Montage sind 1½ Dosen erforderlich. Die Steckdose hat Doppelverschraubungen pro Phase und gemeinsame Versorgung 440V. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Einbautiefe 35mm. Farbe: Schwarz RAL9005.

    ELKO ist einer der führenden Hersteller von Installationsgeräten auf dem nordischen Markt. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet, was bedeutet, dass wir über 75 Jahre Erfahrung mit nordischen Installationsgeräten haben.

    Als erster Anbieter der Branche bringt ELKO Elektrogeräte aus recyceltem Meeresplastik auf den Markt. Zunächst sind es Produkte der Serie Plus black, die aus umweltfreundlicherem Polyamid hergestellt werden.

    ELKO fördert eine klimaschonende Produktion – auf allen Ebenen. Die Pflege natürlicher Werte ist ein Teil von uns. Jetzt machen wir einen großen Schritt nach vorne und bringen Ocean Plastic auf den Markt, eine Reihe von Elektroartikeln, die aus recyceltem Meeresplastik aus zurückgelassenen Fischernetzen hergestellt werden.

    Spezifikation
    • 1849597

      250/440V, 50Hz, 16A

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO30018
    • ProduktfamilieOcean Plastic Plus
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)107
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Nettogewicht (kg)0.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit