Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prisma Plus P - Niederspannungsschaltanlagen zum Verteilen von Energie (PCC) und zum Schalten von Motoren (MCC) bis 4.000 A

Prisma Plus P - Niederspannungsschaltanlagen zum Verteilen von Energie (PCC) und zum Schalten von Motoren (MCC) bis 4.000 A

4.3 von 5 Sternen4.3(16 Bewertungen)
Die optimierte, getestete und IEC-konforme Lösung für Niederspannungsschaltanlagen für die elektrische Energieverteilung bis 4000 A in gewerblichen und industriellen Umgebungen. Mit Prisma können Sie sicher sein, dass Sie sichere, optimierte Schaltanlagen bauen, die zu 100 % von Schneider Electric stammen: Alle Komponenten (Schaltgeräte, Verteilerblöcke, vorkonfektionierte Anschlüsse etc.) sind für die Zusammenarbeit perfekt ausgelegt und koordiniert. Die Konfigurationen der Schaltanlage, auch die kompliziertesten, wurden getestet. Sie können jederzeit belegen, dass Ihre Schaltanlage die aktuellen Normen erfüllt und sicher sein, dass Sie eine zuverlässige Elektroinstallation bauen sowie Ihre Kunden bezüglich Zuverlässigkeit/Sicherheit komplett zufriedenstellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprisma_p
  • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
  • ProduktgruppeLow Voltage Switchboard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • OmniClassNummer23-35 31 15
  • OmniClassTitelElectrical Distribution Control Panels