Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Google-Übersetzung,

    Novoband Access ist ein Profil aus natürlichem Aluminium, das als Orientierungselement für Menschen mit Sehbehinderungen im Rahmen des universellen Barrierefreiheits- und Sicherheitssystems von Emac® installiert werden soll.

    Dieses Profil lässt sich einfach auf fertigen Bodenbelägen installieren. Sehr widerstandsfähig, ermöglicht intensiven Verkehr und dient nicht nur als Orientierungshilfe für Behinderte, sondern auch zur Warnung vor möglichen Gefahren.

    Kontaktieren Sie EMAC

    Spezifikation
    • A profile designed for foot contact, manufactured of natural aluminium as a strip 30 mm wide, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNPLEAL
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppePodotactile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC001231
    • ETIM-NameMounting aid building technology
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor and stair trims
    • Klassifizierung01 54 00
    • Format2014TitelConstruction Aids
    • OmniClassNummer23-25 45 11 21 13
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Positioning Devices
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes