Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
    EMAC

    NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm

    Google-Übersetzung,

    Novotri Eclipse® ist ein polyvalentes Profil aus Aluminium, das als dekorative Leiste, minimalistische Fußleiste oder dekorative Deckenleiste in Gipskarton- oder Fliesenwänden platziert werden kann.

    Die vordere Klappe schützt die Kante des dazugehörigen Teils und dient als Orientierungshilfe für die Installation bei unterschiedlich dicken Materialien. Sein flacher Boden mit leichtem Gefälle erleichtert die Reinigung und ermöglicht die Installation als Sockelleiste oder oberen Abschluss.

    In seinem diskreten Innenhohlraum kann optional eine LED-Leuchte installiert werden, die dem Profil eine doppelte Funktionalität und ein hohes dekoratives Finish verleiht.

    Novotri Eclipse® wurde geboren, um die innovative Eclipse®-Reihe von EMAC® zu erweitern. Profile, die die Schaffung komfortabler Umgebungen durch indirekte Beleuchtung einfach und ohne Diffusor ermöglichen.

    Für eine perfekte Installation ist für Novotri Eclipse® eine spezielle Abdeckung erhältlich.

    Gebrauchsmuster Nr. 201831432

    Kontaktieren Sie EMAC

    Spezifikation
    • Aluminium profile 27 mm high to be installed as a decorative finish at medium height, as skirting or a ceiling finish. It can be installed both with laminated plasterboard or with tiles of any thickness. This profile can optionally be installed with LED. The available finishes are:

      - Anodised matte silver – 13

      - Off-white – 142

      - Anodised matte black – 90

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNLECAL1125
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeDecoratives
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27
    • Breite (mm)11
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInterior wall and ceiling trims
    • Klassifizierung05 77 00
    • Format2014TitelDecorative Extruded Metal
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit