Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
    EMAC

    NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm

    Google-Übersetzung,

    Novorodapie Eclipse® ist ein Profil aus Aluminium zum Einbau als Sockelleiste in Gipskarton- oder Fliesenwänden.

    Dank seiner Geometrie schützt das Profil die Unterkante der Wand und erzeugt einen innovativen Hohlraumeffekt, als ob die Wand in der Luft schweben würde. Seine einfachen Linien, abgerundet durch eine kleine Kurve, sorgen für eine glatte Oberfläche, die die Ansammlung von Schmutz verhindert und die Reinigung erleichtert. Dieses Profil dient nicht nur als Sockelleiste, sondern kann auch als Wandabschluss dienen.

    Optional kann im Innenhohlraum ein LED-Streifen eingebaut werden, der dem Profil eine doppelte Funktionalität und einen hohen dekorativen Wert verleiht.

    Der Einbau muss bündig mit der Wand erfolgen und wird daher für Installationen empfohlen, bei denen keine Umfangsfuge erforderlich ist.

    Novorodapié Eclipse® bietet eine spezielle Abdeckung für eine perfekte Installation.

    Kontaktieren Sie EMAC

    Spezifikation
    • An aluminium profile 70 or 100 mm high to be installed as skirting to sit flush with both laminated plasterboard and tiling. This profile can optionally be installed with LED. Widths available of 13 mm and 15 mm with 3 possible finishes:

      - Anodised matte silver – 13

      - Off-white – 142

      - Anodised matte black – 90

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNRECAL
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeSkirtings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal skirtings
    • Klassifizierung05 77 00
    • Format2014TitelDecorative Extruded Metal
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit