Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canaletto E electric towel warmer
Emmeti SPA

Canaletto E electric towel warmer

Google-Übersetzung,

Trendiges Objekt mit einem fesselnden und originellen Stil.
Emmeti ist mit seinen innovativen und Design-Handtuchwärmern die erste Wahl für diejenigen, die nach wertvollem und anpassbarem Termodesign suchen.
Die Kombination aus innovativen Technologien zur Wärmeabgabe und trendigen Ideen bestätigt, dass Emmeti-Produkte auch für die anspruchsvollsten Kunden die erste Wahl sind.
Canaletto Handtuchwärmer bieten viel Platz zum Aufhängen und Trocknen von Kleidung und Handtüchern.
Eleganz bis ins kleinste Detail, die ein anspruchsvolles Interior Design garantiert.

Nur in Italien erhältlich.

Spezifikation
  • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section.
    Brazed and powder-coated steel construction.
    Surface finish white models: powder-coated, color RAL 9016
    Surface finish chromed models: chrome-plated
    Horizontal pipes: Ø 22 mm
    Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
    Heating element: cartridge electric resistance
    Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCanaletto_E
  • ProduktfamilieElectric towel warmers
  • ProduktgruppeCanaletto
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationElektroheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit