Veröffentlichen Sie Ihre Produkte

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control
    Emmeti SPA

    Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

    Google-Übersetzung,

    Trendiges Objekt mit einem fesselnden und originellen Stil.
    Emmeti ist mit seinen innovativen und Design-Handtuchwärmern die erste Wahl für diejenigen, die nach wertvollem und anpassbarem Termodesign suchen.
    Die Kombination aus innovativen Technologien zur Wärmeabgabe und trendigen Ideen bestätigt, dass Emmeti-Produkte auch für die anspruchsvollsten Kunden die erste Wahl sind.
    Canaletto Handtuchwärmer bieten viel Platz zum Aufhängen und Trocknen von Kleidung und Handtüchern.
    Eleganz bis ins kleinste Detail, die ein anspruchsvolles Interior Design garantiert.

    Nur in Italien erhältlich.

    Spezifikation
    • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section. Construction in brazed and powder-coated steel, RAL 9016 white color Horizontal pipes: Ø 22 mm Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm Heating element: cartridge electric resistance Built-in control, with keys and display, for switching on and off and setting the room temperature and operating modes: Comfort, Eco, Antifreeze and Open Window detection. Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCanaletto_E_Control_White
    • ProduktfamilieElectric towel warmers
    • ProduktgruppeCanaletto
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit