Veröffentlichen Sie Ihre Produkte

Progress M-M ball valve with butterfly handle
Emmeti SPA

Progress M-M ball valve with butterfly handle

Google-Übersetzung,
Fortschrittsventile von Emmeti ermöglichen dank des hochautomatisierten Produktionssystems, einen hohen Qualitätsstandard zu erreichen, der die Konstanz der konstruktiven und fluiddynamischen Eigenschaften garantiert. Jedes produzierte Ventil wird während der Montagephase mit speziellen elektropneumatischen Stationen getestet, um eine für alle Anwendungen geeignete Dichtigkeit zu gewährleisten. Fortschrittsventile bestehen aus: - Messinggehäuse UNI EN 12165 CW617N - DW - Messinghülse UNI EN 12165 CW617N - DW - Messingkugel UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - PTFE-Kugeldichtungen jungfräulich - Messingstange UNI EN 12164 CW617N - DW - NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) O-Ring-Stangendichtungen - Griff aus lackiertem Aluminium-Druckguss - Schraube aus verzinktem Stahl Dank der verwendeten Materialien werden Progress-Ventile in zahlreichen technischen Bereichen eingesetzt: - Heizungsanlagen - Klima- und Kühlwassersysteme - Sanitärsysteme - Bewässerungssysteme - Druckluftsysteme - Transportsysteme für industrielle Flüssigkeiten
Spezifikation
  • Male - male ball valve for water with black butterfly handle.

    Construction:
    - Body in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - Sleeve in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - ST UNI EN 12165 CW617N chromed brass ball
    - Virgin P.T.F.E ball gasket
    - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring rod seals in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
    - Die-cast aluminum handle painted black
    - Zinc-plated steel screw

    Technical data:
    - Operating temperature: from -20 to +120 ° C
    - Total passage

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProgress_MM_butterfly
  • ProduktfamilieWater Valves
  • ProduktgruppeProgress
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011343
  • ETIM-NameBall valve
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit