Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fancoil Silence IVP - AFMF
Emmeti SPA

Fancoil Silence IVP - AFMF

Google-Übersetzung,
Die wachsende Nachfrage nach effizientem und effektivem Komfort bei Sommer- und Winterklimatisierung in Wohnumgebungen findet heute eine gültige und innovative Antwort mit der Verwendung eines einzigen "SILENCE" -Geräts, das in der Lage ist, die Wohlfühlbedingungen zu allen Jahreszeiten zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Die leichte und harmonische Linie und die geringe Tiefe (215 mm) machen es perfekt geeignet für jede Art von Umgebung und integriert sich als Einrichtungselement. Die Struktur der SILENCE-Gebläsekonvektoren besteht aus verzinktem Stahlblech, isoliert mit Paneelen aus expandiertem Polyethylen, komplett mit Kondensatsammelbehälter. Hocheffizienter Wärmetauscher aus Kupferrohr und Aluminiumlamellen. Zentrifugalventilatoren mit Doppelansaugung aus ABS mit Flügelprofilschaufeln. Die SILENCE sind je nach erforderlichem Wärmepotential in verschiedenen Größen erhältlich und können für Systeme vom Typ "Zweirohr" mit heißem oder kaltem Wasser verwendet werden.
Spezifikation
  • Built-in fan coil for vertical installation inside the wall, with flat panel with front delivery and air intake. Complete with outer casing (false frame) in galvanized sheet metal. Prepainted front panel white color RAL 9010 with heat-resistant ABS grilles, light gray color RAL 7035. Sex-speed asynchronous electric motor (230 Vac / 1 Ph / 50 Hz) coupled to the fan unit with forward-facing blades, double inlet, mounted on elastic anti-vibration supports. Statically and dynamically balanced fan assembly to guarantee maximum silence. Water heat exchange coil, 3-row, in copper tubes and aluminum package finned, high-efficiency, high efficiency, with the possibility of rotation left-right. Manual bleed valves. Supporting structure in high thickness galvanized sheet with knock-out holes for various configurations. Air filter in acrylic fiber (efficiency class G3) and condensate collection tray in galvanized sheet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEmmeti_Silence_IVP_AFMF
  • ProduktfamilieTerminals Air Unit
  • ProduktgruppeSilence
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit