Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TopSan Manifold 1"
Emmeti SPA

TopSan Manifold 1"

Google-Übersetzung,
Der TopSan-Sanitärverteiler mit Hahnen für das Wassersystem ist die perfekte Lösung für das aktuelle Wasser-Sanitärsystem. Es bietet eine flexible Lösung für verschiedene Systemkonfigurationen. Die Leistungsmerkmale des Produkts zusammen mit seinem hohen Qualitätsniveau, das durch die verwendeten Materialien und anspruchsvolle Produktionskontrollen sichergestellt wird, machen es langfristig zuverlässig. Eine Reihe von WRAS-zugelassenen Verteilern aus vernickeltem, extrudiertem Messing zur Verwendung mit Heiß- und Kaltwasserleitungen mit 1-Zoll-Einlassanschlüssen und 24 x 19-Ausgängen. Erhältlich von 4 bis 6 Wege in 1 Zoll. Absperrhähne an jedem Ausgang sind mit roten und blauen Etiketten zur einfachen Identifizierung der Ausgangsanwendung enthalten.
Spezifikation
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. 

    It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water.

    Costruction:

    - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N
    - Head threads G 1"
    - Lateral threads M 24x19, takeoff 50 mm
    - ABS white colour knobs

    Technical data
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C

    Plate indicating the support services

    Available sizes: 4 to 6 ways in 1"

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerManifold_Topsan_1
  • ProduktfamilieManifold
  • ProduktgruppeTopsan
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-09
  • Editionsnummer3
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVerteilerelement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit