Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular manifold
Emmeti SPA

Modular manifold

Google-Übersetzung,
Der modulare Sanitärverteiler für das Wasserverteilungssystem ist die perfekte Lösung für das aktuelle System. Es bietet eine flexible Lösung für verschiedene Systemkonfigurationen. Die Leistungsmerkmale des Produkts zusammen mit seinem hohen Qualitätsniveau, das durch die verwendeten Materialien und anspruchsvolle Produktionskontrollen sichergestellt wird, machen es langfristig zuverlässig. Eine Reihe von WRAS-zugelassenen Verteilern aus vernickeltem, gestanztem Messing mit Einlassgrößen von 3/4" oder 1". Erhältlich in 2-, 3- und 4-Wege-Optionen, die zusammengeschraubt werden können, um erweiterte Verteiler zu schaffen. Modulare Sanitärverteiler sind eine kostengünstige Möglichkeit, Punkt-zu-Punkt-Rohrleitungen zu installieren, um verdeckte Zwischenfugen zu reduzieren.
Spezifikation
  • Sanitary manifold in brass for cooper pipe, multi – layer, Pex, PP, PB. It is possible to use with hot or cold sanitary system. Costruction: - Body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Head threads G 3/4" - 1" - Lateral threads M 24x19, takeoff 36 mm Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Available sizes: 2 – 4 ways
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerModular_manifold
  • ProduktfamilieManifold
  • ProduktgruppeModular
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-09
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVerteilerelement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit